PTFIX 6X10/S-NS35A GY - Blok rozvodek
1082479

Blok rozvodek, Blok s vodorovným směřováním, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 57 A, počet přípojek: 6, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 10 mm2, průřez: 0,5 mm2 - 16 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Časová výhoda až 80 % s bloky připravenými pro připojení bez manuálního přemostění
Časově nenáročné připojení vodiče technikou přímé zástrčky Push-in bez použití nástrojů
Jednoznačné propojení s jedenácti různými barevnými kombinacemi
Flexibilní použití pomocí montáže na nosnou lištu, přímé montáže nebo lepením
Časová úspora až 50 % na nosné liště s příčnou montáží