CASE PTFIX L-BOXX DE - Systémový balík
1092040

Sada PTFIX v praktickém systémovém kufříku Sortimo L-BOXX 102. 90 rozvodných bloků mj. s napájecím kontaktem jmenovitého průřezu 6 mm2 a odbočnými kontakty jmenovitého průřezu 2,5 mm2, 40 monobloků jmenovitého průřezu 2,5 mm2, 60 adaptérů pro nosnou lištu, 20 šroubových přírub, zástrčné můstky a popisovací materiál

Detaily výrobku










Kompatibilní produkty