PW 4-POT-SCM - Průchodková svorka
3056938

průřez 4 mm2
typ připojení Pružinové připojení push in
způsob balení zabaleno v krabici

Průchozí svorka, typ připojení: Pružinové připojení push in, Připojení fastonem, počet pólů: 1, zátěžový proud: 18 A, průřez: 0,2 mm2 - 4 mm2, připojovací směr vodiče k směru zasunutí: 45 °, šířka: 8,1 mm, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Přípojka Push-in bez použití nástrojů
Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování
Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
Princip západky bez použití nástrojů dovoluje jednoduchou montáž na stěnu přístroje
Automatické vyrovnání tloušťky dovoluje univerzální použití
Spolehlivá těsnost i u nízkoviskózových zalévacích hmot