HDFKV 25/Z - Průchodková svorka
0714082

Průchozí svorka, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, počet pólů: 1, zátěžový proud: 101 A, průřez: 6 mm2 - 35 mm2, připojovací směr vodiče k směru zasunutí: -90 °, šířka: 15,1 mm, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
Princip západky bez použití nástrojů dovoluje jednoduchou montáž na stěnu přístroje
Automatické vyrovnání tloušťky dovoluje univerzální použití