HDFK 95-F-VP/Z - Průchodková svorka
0717076

průřez 95 mm2
typ připojení Šroubová svorka s tahovým pouzdrem
způsob balení zabaleno v krabici

Průchozí svorka, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, Přípojka kabelového oka, počet pólů: 1, zátěžový proud: 232 A, průřez: 35 mm2 - 95 mm2, připojovací směr vodiče k směru zasunutí: 0 °, šířka: 25 mm, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
Princip západky bez použití nástrojů dovoluje jednoduchou montáž na stěnu přístroje
Automatické vyrovnání tloušťky dovoluje univerzální použití
Spolehlivá těsnost i u nízkoviskózových zalévacích hmot