Konvertor protokolu, který může propojit čtyři zařízení Modbus/RTU s jednou sítí FOUNDATION Fieldbus
Návod na použití
Návod na použití
Pouze pro průmyslové použití
Omezení užívání
Poznámka EMC
EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download
Izolační vlastnosti
Kategorie přepětí
II
Stupeň znečištění
2
Napájení
Rozmezí napájecího napětí
18 V DC ... 30 V DC
Napájecí jmenovité napětí
24 V DC
Maximální příkon
34 mA
Napájení
Typ připojení
Konektor se šroubovou svorkou COMBICON
Průřez vodiče ohebný
0,20 mm² ... 2,50 mm²
Průřez vodiče tuhý
0,20 mm² ... 2,50 mm²
Průřez vodiče AWG
24 ... 12
Utahovací moment
0,5 Nm ... 0,6 Nm
Signál
Modbus
Data: FOUNDATION Fieldbus
Přenosová rychlost
31,25 kBit/s
Počet přípojek
1
Typ připojení
COMBICON
Počet kanálů
1
Utahovací moment
0,5 Nm ... 0,6 Nm
Technologie připojení
Šroubové připojení
Zakončovací odpor
Přepínatelný
Max. průřez vodiče, ohebný
2,5 mm²
Min. průřez vodiče, ohebný
0,2 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý
2,5 mm²
Min. průřez vodiče, tuhý
0,2 mm²
Průřez vodiče AWG max.
12
Průřez vodiče AWG min.
24
Podporované protokoly
Modbus/RTU, FOUNDATION Fieldbus
Data: Modbus/RTU
Rychlost přenosu
1200 kBit/s (min.)
Přenosová rychlost
115,2 kBit/s (max.)
Počet přípojek
2
Typ připojení
COMBICON
Počet kanálů
4 (Zařízení Modbus/RTU)
Utahovací moment
0,5 Nm ... 0,6 Nm
Technologie připojení
Šroubové připojení
Zakončovací odpor
Přepínatelný
Max. průřez vodiče, ohebný
2,5 mm²
Min. průřez vodiče, ohebný
0,2 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý
2,5 mm²
Min. průřez vodiče, tuhý
0,02 mm²
Průřez vodiče AWG max.
12
Průřez vodiče AWG min.
24
Výkres v měřítku
Šířka
22,5 mm
Výška
99 mm
Hloubka
114,5 mm
Barva
šedá
Materiál pouzdra
PA V0
Okolní podmínky
Druh ochrany
IP20
Teplota prostředí (provoz)
-40 °C ... 85 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)
-40 °C ... 85 °C
Výška
2000 m
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz)
0 % ... 95 % (bez kondenzace par)
Šok
30g, 18 ms
Vibrace (provozní)
10 Hz ... 150 Hz, 5g
Ex-data
ATEX
PRESAFE 16ATEX7686X, II 3G, Ex nA IIC T4 Gc
IECEx
IECEx PRE 16.0001X, Ex nA IIC T4 Gc
UL, USA / Kanada
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC T4 GcX
Způsob montáže
Montáž na nosnou lištu
Montážní pokyny
na normovanou lištu NS 35 podle EN 60715
Montážní poloha
na vodorovné nosné liště NS 35 dle EN 60715
Použitelný typ nosné lišty
Nosná lišta: 35 mm
Objednací číslo
2316363
Ks/bal.
1 Kus
Minimální objednané množství
1 Kus
Prodejní kód
DNC
Kód výrobku
DNC135
GTIN
4055626127392
Hmotnost/kus (včetně obalu)
205,8 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
203,1 g
Číslo celní sazby
85176200
Země původu
US
ECLASS
ECLASS-13.0
27242208
ECLASS-15.0
27242208
ETIM
ETIM 9.0
EC001423
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151700
IECEx
ID schválení: IECEx PRE 16.0001X
cUL Listed
ID schválení: E199827
Seznam UL
ID schválení: E199827
ATEX
ID schválení: Presafe 16ATEX7686X
EU RoHS
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS
Ano
(Žádná řízení o výjimkách)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
EU REACH SVHC
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)
Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 %