FL COM SERVER RS485
-
Převodník rozhraní
2708740
První generace FL COM SERVER RS-485, k převodu sériového rozhraní RS-485 na Ethernet včetně CD-ROM s ovladači, doplňkovým softwarem a uživatelskou dokumentací (PDF)
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Omezení užívání | |
| Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
| MTBF | 666 Roky (Telcordia-Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21% (5 dní v týdnu, 8 hodin denně)) |
| 179 Roky (Telcordia-Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 % (5 dní v týdnu, 12 hodin denně)) | |
| Funkce | |
| Podporované prohlížeče | Netscape Communicator od verze 4.5 nebo Internet Explorer od verze 4.01 |
| Systémové předpoklady | |
| Podporované prohlížeče | Netscape Communicator od verze 4.5 nebo Internet Explorer od verze 4.01 |
| Galvanické oddělení | VCC // Ethernet // RS-485 |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 2,4 W |
| Zkušební napětí datového rozhraní/datového rozhraní | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Zkušební napětí datového rozhraní/napájení | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| 1,5 kVeff | |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V AC/DC ... 28,8 V AC/DC (šroubovou zástrčkou COMBICON) |
| 22,8 V DC ... 25,2 V DC (alternativní nebo redundantní, napájením přes kontakt sběrnice na desce základny a napájením systému) | |
| Příkon typický | max. 100 mA |
| Funkce | |
| Management | Správa na základě webu, SNMP nebo software Factory Manager FL SWT |
| Stavové a diagnostické indikace | LED: UL (napětí logiky), AC (aktivita dat RS-485), FD (plný duplex), 100 (100Base-T (X) provoz), COL (kolize) LED linku a přijímání pro port Ethernet |
| Napájení | |
| Utahovací moment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Signál | Ethernet |
| Modbus | |
| Webový server | ano |
| Data: Rozhraní Ethernet, 10/100Base-T(X) podle normy IEEE 802.3 | |
| Sériová přenosová rychlost | 10/100 MBit/s, automatické vyjednání |
| Typ připojení | Zásuvka RJ45, stíněná |
| Délka přenosu | 100 m (Kroucená dvojlinka stíněná) |
| Podporované protokoly | TCP/IP, UDP, Modbus (TCP, RTU/ASCII), PPP |
| Pomocné protokoly | ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP, ICMP |
| Data: Rozhraní RS-485, podle EIA/TIA-485, DIN 66259-4/RS-485 2drátové | |
| Sériová přenosová rychlost | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 187500 Bit/s, lze nastavit prostřednictvím správy na základě webu |
| Typ připojení | 9-pólový konektor D-SUB |
| Zakončovací odpor | 390 Ω - 180 Ω - 390 Ω (připojitelný) |
| Formát souboru/kódování | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| Kontrola toku dat/protokoly | Samořídicí // ModBus RTU/ASCII |
| Šířka | 22,5 mm |
| Výška | 99 mm |
| Hloubka | 118,6 mm |
| Barva (Pouzdro) | zelená (RAL 6021) |
| Materiálem (Pouzdro) | PA V0 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | 0 °C ... 55 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
| Výška | ≤ 5000 m (Omezení viz prohlášení výrobce pro provoz ve výškách) |
| Test škodlivých plynů | |
| Označení | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2:2005 |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 50081-2 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 2708740 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DNC |
| Kód výrobku | DNC321 |
| GTIN | 4046356041492 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 191,1 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 155,1 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno