Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

FB-MUX/HS/DIO-NAM/PA - Multiplexor
2316270

Čelní stanici FB-MUX/HS/DIO-NAM/PA lze použít až se třemi 4kanálovými digitálními vstupními moduly NAMUR (RAD-NAM4-IFS) a dvěma 4kanálovými digitálními výstupními moduly (RAD-DOR4-IFS). Tato konfigurace se může používat jako ventilová spojka k otvírání a zavírání nebo ke kontrole polohy ventilu.

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Seznam UL
ATEX zóna 2 vhodná
Stupňovitá rozšířitelnost podle požadavků aplikace
Pět hlavních stanic specifických pro aplikace umožní jednoduchou implementaci v poli
Jednoduchá integrace v hostitelském systému pomocí datového souboru EDD, GSD nebo DTM
IECEx CoC
Nevyžaduje se žádný software díky předkonfigurované čelní stanici.
Připojení všech V/V polních signálů přes standardní kabel PROFIBUS PA