FB-2SP/24DC má dvě připojovací svorky pro dva snímače měření pro jednotlivé přístrojové vazební členy. Přístrojový vazební člen poskytuje ochranu před zkratem k hlavnímu vedení polní sběrnice. Napájení a komunikace instalovaných přístrojových vazebních členů probíhají prostřednictvím spojovacího systému konektoru sběrnice na nosnou lištu.
FB-2SP/24DC
-
Přístrojový vazební člen
2316352
Oddělovač Foundation Fieldbus pro instalaci v zóně 2 zabezpečenou proti poruchám.
Detaily výrobku
| Omezení užívání | |
| Upozornění CCCex | Použití v oblastech s nebezpečím výbuchu není dovoleno v Číně. |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 9 V DC ... 30 V DC |
| Napájení | |
| Průřez vodiče ohebný | 2,50 mm² ... 0,20 mm² |
| Průřez vodiče tuhý | 2,50 mm² ... 0,20 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 24 ... 12 |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 12 |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Indukčnost Li | 4 µH (Spojovací dráhy) |
| Kapacita Ci | 0 nF (Spojovací dráhy) |
| Max. výstupní napětí Uo | 23,56 V DC (Spojovací dráhy) |
| Max. výstupní proud Io | 40,9 mA (Spojovací dráhy) |
| Max. výstupní výkon Po | 0,964 W (Spojovací dráhy) |
| max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | / 60 nF |
| 250 µH | |
| Signál | PROFIBUS |
| FOUNDATION Fieldbus | |
| Data: Segment Foundation Fieldbus a PROFIBUS PA | |
| Typ připojení | Výměnné šroubové připojení COMBICON pro každou odbočku |
| Počet kanálů | 2 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Zakončovací odpor | přes FB-ET/E |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 2,5 mm² |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm² |
| Max. průřez vodiče, tuhý | 2,5 mm² |
| Min. průřez vodiče, tuhý | 0,2 mm² |
| Průřez vodiče AWG max. | 12 |
| Průřez vodiče AWG min. | 24 |
| Výstupní jmenovité napětí | ≤ 32 V (na každém kroku odbočky) |
| Maximální výstupní proud | 35 mA (na kanál) |
| 50 mA (na modul) | |
| Šířka | 17,5 mm |
| Výška | 89,7 mm |
| Hloubka | 70,4 mm |
| Barva | zelená |
| Odolnost proti korozi dle ANSI ISA 71.04-1985 - závažnost G3 | : |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 85 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Šok | 15g, 11 ms |
| Vibrace (provozní) | 10 Hz ... 150 Hz, 1g |
| Shoda/schválení | |
| IEC | IEC 60079-0:2011; IEC 60079-11:2011; IEC 60079-15:2010 |
| Základ polní sběrnice | FF-846 |
| EN | EN 60079-0:2011; EN 60079-11:2011; EN 60079-15:2010 |
| NE | NAMUR NE 21 |
| Ex-data | |
| ATEX | Sira 13ATEX4016; II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc |
| IECEx | IECEx SIR 13.0001X; Ex nA [ic] IIC T4 Gc |
| CSA, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; Ex nA[ic] IIC T4 Gc Class I, Zone 2; AEx nA[ic] IIC T4 Gc |
| Normy / ustanovení | |
| Normy/předpisy | Odolnost proti rušení tlumeným sinusovým kmitáním podle IEC 61000-4-12 |
| Normy / ustanovení | |
| Normy/předpisy | Suché teplo podle IEC 61131-2 |
| Normy / ustanovení | |
| Normy/předpisy | Vlhké teplo podle IEC 61131-2 |
| Normy / ustanovení | |
| Normy/předpisy | Ráz a vibrace podle EN 61131-2 a EN 50178 |
| Normy/předpisy | IEC 61158-2 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | na normovanou lištu NS 35 podle EN 60715 |
| Montážní poloha | na vodorovné nosné liště NS 35 dle EN 60715 |
| Objednací číslo | 2316352 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNC |
| Kód výrobku | DNC144 |
| GTIN | 4055626088716 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 111,5 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 111,5 g |
| Číslo celní sazby | 85389099 |
| Země původu | US |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | a46ff661-aa35-41ed-b47c-09103e9383e5 |
Kompatibilní produkty
-
-
PT 2X2-FF-ST - Zásuvný svodič pro přepěťovou ochranu 2800755
-
PT 4+F-BE - Základna přepěťové ochrany 2839415
-
FB-15-SS - Přípojná krabice 2316190
-
FB-9-SS - Přípojná krabice 2316213
-
FB-PS-PLUG-24DC/28DC/0.5/EX - Síťový modul 2316132
-
FB-PS-BASE/EX - Rozvodka Power 2316145
-
FB-DIAG/FF/NC - Přístrojový vazební člen 2316297
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno