SH-8EPD68AAD00S - Přístrojový konektor zpředu stěny
1284853

M23, Přístrojový konektor zpředu stěny, řada: SH, úhlový, otočný, stíněná: ano, pro standardní zajištění a zajištění SPEEDCON, Počet pólů: 6+4+4+PE, 6pólový datový prvek, typ kontaktu: Trn, Lisovaný spoj, O-kroužek axiální, rozměr příruby: 26 mm x 26 mm

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Jednoduché připojení díky stupňovitě až do 310° nastavitelnému směru kabelového vývodu
Přenos signálů, dat a výkonu pouze v jednom konektoru
Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivá řešení spojení v průmyslovém poli