UL osvědčení
ID schválení: E468743-20230808| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Stupeň znečištění 2 | 600 V | 16 A | - 14 | |
| Podle UL 2237 | 250 V | 16 A | - 14 | |
Přístrojový konektor zpředu stěny, Výkon, 3-pólový, Vestavěná zástrčka, přímo, M12-Standardní, S-kódování, na volný konec vodiče, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 1 m, 2,50 mm2, PEX lanko
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Stupeň znečištění 2 | 600 V | 16 A | - 14 | |
| Podle UL 2237 | 250 V | 16 A | - 14 | |