SACC-E-M12MSK-4PE-M16XL/0,5-US - Přístrojový konektor zpředu stěny
1329938

Přístrojový konektor zpředu stěny, Výkon, 5-pólový, Vestavěná zástrčka, přímo, M12-Standardní, K-kódování, na volný konec vodiče, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 0,5 m, 2,50 mm2, PEX lanko

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Pro kompaktní přístroje: přenos vysokých výkonů na malém prostoru
Optimalizovaný tvar pouzdra XL s šířkou klíče 19 pro pohodlnější montáž
Mechanické omezení momentu utažení pro dlouhodobě stabilní utěsnění
Předem osazeno lanky pro okamžité použití
K dodání zákaznicky specifické osazení a délky lanek
Lanka zalita pro optimální těsnost
Pro vysokou bezpečnost přenosu: připojení stínění k pouzdru volitelnou maticí elektromagnetické kompatibility