CA-17P1NA22S00X
-
Přístrojový konektor zpředu stěny
1243895
M23, Přístrojový konektor zpředu stěny, řada: CA, přímý, stíněná: ano, pro standardní zajištění a zajištění SPEEDCON, Počet pólů: 17, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Trn, Letovaný spoj, Ploché těsnění, rozměr příruby: 25 mm x 25 mm, kódování: N, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivý přenos signálů
Jednoduchá integrace přístrojů: v nabídce zapájené kontakty v různých délkách