VS-FSBPXS-OE-94F/0,14X
-
Přístrojový konektor zezadu stěny
1780412
Přístrojový konektor zezadu stěny, 8-pólový, PUR, vodní modř RAL 5021, stíněná, Zásuvka, přímo, M12-SPEEDCON, X-kódování, na volný konec vodiče, Vedení sběrnice, délka kabelu: 0,14 m, Ethernet 10 GBit
Detaily výrobku
Bezpečnostní pokyn | |
Bezpečnostní pokyn | VAROVÁNÍ: Konektory nesmí být zapojovány ani odpojovány pod zátěží. Nedodržení pokynů nebo nesprávné použití může mít za následek zranění osob nebo věcné škody. |
• VAROVÁNÍ: Do provozu uvádějte pouze výrobky bez jakýchkoli závad. Výrobky musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny. Defektní výrobky okamžitě dejte mimo provoz. Poškozené výrobky vyměňte. Oprava není možná. | |
• VAROVÁNÍ: Výrobek smí instalovat a obsluhovat pouze personál s elektrotechnickou kvalifikací při zohlednění následujících bezpečnostních pokynů. Personál musí být obeznámen se základy elektrotechniky. Musí být schopen rozpoznat nebezpečí a předcházet jejich vzniku. Odpovídající symbol na obalu znamená, že pro instalaci a obsluhu je vyžadován personál s elektrotechnickou kvalifikací. | |
• Výrobky jsou vhodné k použití při výrobě systémů, řídicích a elektrických zařízení. | |
• Při používání konektorů v exteriéru musí být konektory odděleně chráněny před povětrnostními vlivy. | |
• Osazenými výrobky se nesmí manipulovat ani je neodborně otevírat. | |
• Používejte pouze protilehlé zástrčky specifikované podle norem uvedených v technických údajích (například ty, které jsou uvedeny jako příslušenství k danému produktu na internetové adrese phoenixcontact.com/products). | |
• Pokud je produkt používán přímo ve spojení s produkty třetích stran, odpovědnost nese uživatel. | |
• Při provozním napětí > 50 V AC musí být elektricky vodivé kryty konektorů uzemněny. | |
• Při pokládání kabelu dbejte na to, aby tahové zatížení konektorů nepřekračovalo normativně definované limity. | |
• Dodržujte příslušné technické údaje. Informace naleznete na těchto místech: o na výrobku, o na obalové etiketě, o v dodané dokumentaci, o na internetové adrese phoenixcontact.com/products u příslušného výrobku. |
|
• Používejte pouze nástroje doporučené společností Phoenix Contact. | |
• Nezapojené konektory uzavřete do ochranného krytu. Vhodné příslušenství naleznete v sekci příslušenství na internetové adrese phoenixcontact.com/products u daného výrobku | |
• Dbejte na to, aby bylo ochranné nebo funkční (provozní) uzemnění správně připojeno. | |
• Pro sloučení více proudových obvodů v jednom kabelu a/nebo jednom konektoru platí norma VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 a DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Konektor se během normálního provozu zahřívá. V závislosti na okolních podmínkách se může povrch konektoru i nadále zahřívat. V takovém případě je uživatel odpovědný za připojení výstrah (např. norma DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Způsob montáže | Montáž na zadní stěnu (M16 x 1,5) |
Utahovací moment | 2 Nm ... 3 Nm (Na straně montáže) |
Typ produktu | Kulaté konektory (na straně přístroje) |
aplikace | Železniční aplikace |
na straně přístroje | |
Počet pólů | 8 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Stíněno | ano |
Kódování | X |
Druh závitu | M12 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Materiálem Pouzdro | GD-Zn |
Materiálem Povrch pouzdra | Ni |
Materiálem Izolační těleso | PPA |
Materiálem Kontakt | CuZn |
Materiálem Povrch kontaktů | Au |
Materiálem Těsnění | FKM |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Vnější plášť, materiál | PUR |
Odpor kontaktu | ≤ 3 mΩ |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Vedení sběrnice |
Typ kontaktu | Zásuvka |
Utahovací moment | 2 Nm ... 3 Nm (Na straně montáže) |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | ≥ 100 |
Přípojka 1 | |
Provedení hlava | Zásuvka |
Kabelový vývod hlava | přímo |
Druh závitu hlava | M12 |
Druh zajištění hlava | SPEEDCON |
Kódování | X |
Přípojka 2 | |
Provedení hlava | volný konec vodiče |
Délka vedení | 0,14 m |
Ethernet 10 GBit [94F] | |
Rozměrový výkres |
|
Hmotnost vedení | 42 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Počet pólů | 8 |
Stíněno | ano |
Typ vedení | Ethernet 10 GBit [94F] |
Konstrukce vodiče | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
signální doba běhu | 5,13 ns/m |
Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,16 mm |
Signální vedení AWG | 26 |
Průřez vodiče | 4x 2x 0,14 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,04 mm |
Vnější průměr vedení | 6,40 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | vodní modř RAL 5021 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | pěnový PE |
Dílčí žíla, barva | bílá/modrá-modrá, bílá/oranžová-oranžová, bílá/zelená-zelená, bílá/hnědá-hnědá |
Tloušťka stěny vnější plášť | 0,65 mm |
Krouceného páru | 2 žíly v páru |
druh párového stínění | Hliníkem pokovená fólie |
Celkové zkrucování | 4 páry k jádru |
Optický kryt stínění | 70 % |
Izolační odpor | ≥ 500 MΩ*km |
Smyčkový odpor | ≤ 290,00 Ω/km |
Vlnová impedance | 100 Ω ±5 Ω (při 100 MHz) |
Výkonnost | 47 nF/km |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 100 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Zkušební napětí žíla/stínění | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 4 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 8 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 26 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 52 mm |
Pevnost v tahu | ≤ 100 N |
Přeslechový útlum (NEXT) | 75,3 dB (při 1 MHz) |
66,3 dB (při 4 MHz) | |
61,8 dB (při 8 MHz) | |
60,3 dB (při 10 MHz) | |
57,2 dB (při 16 MHz) | |
55,8 dB (při 20 MHz) | |
54,3 dB (při 25 MHz) | |
52,8 dB (při 31,25 MHz) | |
48,4 dB (při 62,5 MHz) | |
45,3 dB (při 100 MHz) | |
40,8 dB (při 200 MHz) | |
39,3 dB (při 250 MHz) | |
38,1 dB (při 300 MHz) | |
38,1 dB (při 400 MHz) | |
38,1 dB (při 500 MHz) | |
Výkonový součet přeslechu na blízkém konci (PSNEXT) | 72,3 dB (při 1 MHz) |
63,3 dB (při 4 MHz) | |
58,8 dB (při 8 MHz) | |
57,3 dB (při 10 MHz) | |
54,2 dB (při 16 MHz) | |
52,8 dB (při 20 MHz) | |
51,3 dB (při 25 MHz) | |
49,9 dB (při 31,25 MHz) | |
45,4 dB (při 62,5 MHz) | |
42,3 dB (při 100 MHz) | |
37,8 dB (při 200 MHz) | |
36,3 dB (při 250 MHz) | |
35,1 dB (při 300 MHz) | |
33,3 dB (při 400 MHz) | |
31,8 dB (při 500 MHz) | |
Činitel zpětného útlumu (RL) | 20 dB (při 1 MHz) |
23 dB (při 4 MHz) | |
24,5 dB (při 8 MHz) | |
25 dB (při 10 MHz) | |
25 dB (při 16 MHz) | |
25 dB (při 20 MHz) | |
24,2 dB (při 25 MHz) | |
23,3 dB (při 31,25 MHz) | |
20,7 dB (při 62,5 MHz) | |
19 dB (při 100 MHz) | |
16,4 dB (při 200 MHz) | |
15,6 dB (při 250 MHz) | |
15,6 dB (při 300 MHz) | |
15,6 dB (při 400 MHz) | |
15,6 dB (při 500 MHz) | |
útlum stínění | 3,1 dB (při 1 MHz) |
5,7 dB (při 4 MHz) | |
8 dB (při 8 MHz) | |
8,9 dB (při 10 MHz) | |
11,2 dB (při 16 MHz) | |
12,6 dB (při 20 MHz) | |
14,1 dB (při 25 MHz) | |
15,8 dB (při 31,25 MHz) | |
22,5 dB (při 62,5 MHz) | |
28,7 dB (při 100 MHz) | |
41,4 dB (při 200 MHz) | |
46,6 dB (při 250 MHz) | |
51,4 dB (při 300 MHz) | |
60,1 dB (při 400 MHz) | |
67,9 dB (při 500 MHz) | |
≥ 80,00 dB (při 30 ... 100 MHz) | |
Bezhalogenovost | dle IEC 60754-1 |
Odolnost vůči plameni | podle IEC 60332-1-2 |
podle UN ECE-R 118.03 | |
Odolnost vůči olejům | podle DIN EN 60811-2-1 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
Teplota prostředí (uložení) | -20 °C ... 80 °C |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
IP67 | |
Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -25 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka) |
-40 °C ... 85 °C (bez mechanického uvedení v činnost) | |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Objednací číslo | 1780412 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 150 Kus |
Prodejní kód | ABQ |
Kód výrobku | ABQDGI |
GTIN | 4067923397699 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 37,8 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 37,8 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Vaše výhody
Předem osazeno vedeními v různých standardních délkách pro okamžité použití
K dodání zákaznicky specifické osazení a délky vedení
Kabely zality pro optimální těsnost
Provedení kabelu pro všechny běžné sítě a polní sběrnice
Pro vysokou bezpečnost přenosu: připojení stínění k pouzdru volitelnou maticí elektromagnetické kompatibility
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno