cUL osvědčení
ID schválení: E468743-20190917| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 63 V | 12 A | 16 | ||
UL osvědčení
ID schválení: E468743-20190917| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 63 V | 12 A | 16 | ||
Přístrojový konektor zezadu stěny, Výkon, 4-pólový, Trn, přímo, M12-Standardní, T-kódování, na volný konec vodiče, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 0,25 m, 1,31 mm2, UL/cUL spínací lanko, zalitý, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 63 V | 12 A | 16 | ||
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 63 V | 12 A | 16 | ||