cULus osvědčení
ID schválení: E468743-20180113| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 16 A | 14 | ||
Přístrojový konektor zezadu stěny, Výkon, 5-pólový, Zásuvka, M12, K-kódování, na volný konec vodiče, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 1,5 m, 2,50 mm2, PEX lanko, zalitý, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 16 A | 14 | ||