SACC-DSI-FS-5CON-M16/1,5 PPX
-
Přístrojový konektor zezadu stěny
1810681
Přístrojový konektor zezadu stěny, 5-pólový, Zásuvka, přímo, M12-Vnější zajištění push-pull, A-kódování, na volný konec vodiče, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 1,5 m, 0,34 mm2, lanko TPE, zalitý
Detaily výrobku
Poznámka k provozu | Uvedené elektrické a mechanické údaje předpokládají správně zajištěný a namontovaný pár konektorů. Pokud konektor není zajištěn a mohl by být znečištěn, je třeba ho uzavřít ochrannou krytkou > IP 54. Kromě toho je třeba přihlédnout k vlivům lanek, vedení nebo montáže na desky plošných spojů. |
Všeobecně | Vnější zajištění push-pull |
Pokyny pro objednávku: | Pojistná matice je součástí dodávky |
Všeobecně | Způsob připojení kontaktů zalisováním |
Bezpečnostní pokyn | |
Bezpečnostní pokyn | VAROVÁNÍ: Konektory nesmí být zapojovány ani odpojovány pod zátěží. Nedodržení pokynů nebo nesprávné použití může mít za následek zranění osob nebo věcné škody. |
• VAROVÁNÍ: Do provozu uvádějte pouze výrobky bez jakýchkoli závad. Výrobky musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny. Defektní výrobky okamžitě dejte mimo provoz. Poškozené výrobky vyměňte. Oprava není možná. | |
• VAROVÁNÍ: Výrobek smí instalovat a obsluhovat pouze personál s elektrotechnickou kvalifikací při zohlednění následujících bezpečnostních pokynů. Personál musí být obeznámen se základy elektrotechniky. Musí být schopen rozpoznat nebezpečí a předcházet jejich vzniku. Odpovídající symbol na obalu znamená, že pro instalaci a obsluhu je vyžadován personál s elektrotechnickou kvalifikací. | |
• Výrobky jsou vhodné k použití při výrobě systémů, řídicích a elektrických zařízení. | |
• Při používání konektorů v exteriéru musí být konektory odděleně chráněny před povětrnostními vlivy. | |
• Osazenými výrobky se nesmí manipulovat ani je neodborně otevírat. | |
• Používejte pouze protilehlé zástrčky specifikované podle norem uvedených v technických údajích (například ty, které jsou uvedeny jako příslušenství k danému produktu na internetové adrese phoenixcontact.com/products). | |
• Pokud je produkt používán přímo ve spojení s produkty třetích stran, odpovědnost nese uživatel. | |
• Při provozním napětí > 50 V AC musí být elektricky vodivé kryty konektorů uzemněny. | |
• Při pokládání kabelu dbejte na to, aby tahové zatížení konektorů nepřekračovalo normativně definované limity. | |
• Dodržujte příslušné technické údaje. Informace naleznete na těchto místech: o na výrobku, o na obalové etiketě, o v dodané dokumentaci, o na internetové adrese phoenixcontact.com/products u příslušného výrobku. |
|
• Používejte pouze nástroje doporučené společností Phoenix Contact. | |
• Nezapojené konektory uzavřete do ochranného krytu. Vhodné příslušenství naleznete v sekci příslušenství na internetové adrese phoenixcontact.com/products u daného výrobku | |
• Dbejte na to, aby bylo ochranné nebo funkční (provozní) uzemnění správně připojeno. | |
• Pro sloučení více proudových obvodů v jednom kabelu a/nebo jednom konektoru platí norma VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 a DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Konektor se během normálního provozu zahřívá. V závislosti na okolních podmínkách se může povrch konektoru i nadále zahřívat. V takovém případě je uživatel odpovědný za připojení výstrah (např. norma DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Způsob montáže | Montáž na zadní stěnu (M16 x 1,5 s plochou maticí) |
Utahovací moment | 3 Nm ... 4 Nm (Na straně montáže) |
Typ produktu | Kulaté konektory (na straně přístroje) |
aplikace | Signál |
Počet pólů | 5 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Stíněno | ne |
Kódování | A |
Druh závitu | M12 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 3 |
Materiálem (Pouzdro) | CuZn/Ni |
Materiálem Zalévací hmota | PUR (zalitý) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Materiál těsnění | NBR/FKM |
Materiál kontakt | CuZn |
Materiál povrch kontaktu | Au |
Materiál držák kontaktu | PA 6.6 |
Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
Zatěžovací rázové napětí | 1,5 kV |
Odpor kontaktu | ≤ 3 mΩ |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Jmenovité napětí UN | 60 V (AC) |
60 V (DC) | |
Jmenovitý proud IN | 4 A |
Max. odpor vedení | 57,6 mΩ/m |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Jednotlivá lanka |
Typ kontaktu | Zásuvka |
Průřez vodiče | 0,34 mm² |
Utahovací moment | 3 Nm ... 4 Nm (Na straně montáže) |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | > 100 |
Přípojka 1 | |
Provedení hlava | Zásuvka |
Kabelový vývod hlava | přímo |
Druh závitu hlava | M12 |
Druh zajištění hlava | Vnější zajištění push-pull |
Kódování | A |
Přípojka 2 | |
Provedení hlava | volný konec vodiče |
Délka vedení | 1,5 m |
Typ vedení | lanko TPE |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,2 mm ±0,07 mm |
Dílčí žíla, barva | hnědá, bílá, modrá, černá, šedá |
průřez vodiče | 0,34 mm² |
Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,25 mm |
Signální vedení AWG | 22 |
Materiál izolace žíly | TPE |
Síla stěny izolace | 0,21 mm |
Jmenovité napětí vedení | 300 V |
Zkušební napětí vedení | 2000 V AC |
Odpor vedení | ≤ 57,6 mΩ/m |
Izolační odpor vedení | ≥ 20 MΩ*km |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 85 °C (kabel, pevné uložení) |
-25 °C ... 85 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP67 (v zasunutém stavu) |
IP65 (v zasunutém stavu) | |
IP65/IP67 | |
Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -25 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka) |
-40 °C ... 85 °C (bez mechanického uvedení v činnost) | |
Teplota prostředí (provoz) (Kabel, pohyblivé položení) | -25 °C ... 85 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Teplota prostředí (provoz) (Kabel, pevné položení) | -40 °C ... 85 °C (kabel, pevné uložení) |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Označení normy | Kulatý konektor M12 |
Normy/předpisy | v souladu s normou IEC 61076-2-010 |
Poznámka | Push Pull (typ 2) |
Objednací číslo | 1810681 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 100 Kus |
Prodejní kód | ABQ |
Kód výrobku | ABQCCB |
GTIN | 4067923436640 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 61,2 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 61,2 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Zavedený standard M12 pro bezpečný přenos signálů, dat a výkonu
Snadné a rychlé kabelové propojení přístrojů a zařízení v obtížně přístupných prostorech
Systém zajištění M12 PUSH-PULL nezávislý na výrobci pro maximální dostupnost
Spolehlivé připojení stínění i při extrémním mechanickém namáhání
Kompatibilní se zástrčkami se šroubovým připojením, přípojkou push-in
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno