Seznam UL
ID schválení: E221474-20150513| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 30 A | |||
cUL Listed
ID schválení: E221474-20150513| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 30 A | |||
cUL Listed
ID schválení: E468743-20190809| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 24 A | |||
Seznam UL
ID schválení: E468743-20190809| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 30 A | |||
TÜV Rheinland
ID schválení: R 60168292 0001| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 690 V | 35 A | |||
TÜV Rheinland
ID schválení: R 60117908| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 21,4 A | |||
TÜV Rheinland
ID schválení: R 60168255 0001| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 32 A | |||