PRT-S-230/FM-SP
-
Svodič přepětí typu 3
2856281
Hlavice přístrojové ochrany PRT-S s dozorem teploty, optická signalizace závady a kontakt dálkové signalizace Jmenovité napětí: 230 V
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Typ produktu | Přístrojová ochrana |
Produktová řada | PRINTRAB |
Provedení | Modul pro vestavnou montáž zásuvek |
Počet pólů | 2 |
Hlášení přepěťová ochrana defektní | opticky, kontakt dálkové signalizace |
Zkušební třída IEC | III |
T3 | |
EN Type | T3 |
Indikace / Dálkové hlášení | |
Označení přípojky | Kontakt dálkové signalizace závady |
Spínací funkce | Rozpojovací kontakt |
Typ připojení | Systém zásuvných hlavic PRT |
Šířka | 31,5 mm |
Výška | 32,7 mm |
Hloubka | 33 mm |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Materiál pouzdra | PA |
Směr působení | 1L-N & N-PE |
Jmenovitá frekvence fN | 50 Hz |
60 Hz | |
Nejvyšší trvalé napětí UC (L-N) | 253 V AC |
jmenovitý zátěžový proud IL | 16 A (45 °C) |
Proud ochranným vodičem IPE | ≤ 1 µA |
Provozní proud IC při UC | ≤ 2 mA |
Jmenovitý proud svodiče ln (8/20) μs | 1,5 kA |
Jmenovitý proud svodiče ln (8/20) μs (L-N) | 1,5 kA |
Jmenovitý proud svodiče In (8/20) μs (L-PE) | 1,5 kA |
Maximální rázový proud svodiče Imax (8/20) µs (L-N) | 4,5 kA |
Maximální rázový proud svodiče Imax (8/20) µs (L-PE) | 4,5 kA |
100 % spouštěcí atmosférické rázové napětí (1,2/50) µs (L-PE) | ≤ 900 V |
Absorpce energie symetricky | 80 J |
Absorpce energie asymetricky | 40 J |
Ochranná úroveň Up (L-N) | ≤ 1,3 kV |
Ochranná úroveň Up (L-PE) | ≤ 1,5 kV (při UOC) |
Ochranná úroveň Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV (při UOC) |
Zbytkové napětí při In | ≤ 1,2 kV |
≤ 650 V | |
Doba odezvy tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Doba odezvy tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Doba odezvy tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Požadované předjištění maximální | 16 A (gL/C) |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP40 |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 75 °C |
Vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů | |
Normy/předpisy | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
Normy | |
Normy/předpisy | IEC 61643-1 |
DIN EN 61643-11/A11 | |
IEC 61643-1 | |
EN 61643-11/A11 | |
Normy/předpisy | IEC 61643-1 |
Poznámka | 2005 |
Normy/předpisy | DIN EN 61643-11/A11 |
Poznámka | 2007 |
Způsob montáže | Pod omítku / montáž v kanálu |
Objednací číslo | 2856281 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | CL1 |
Kód výrobku | CL1471 |
GTIN | 4017918612733 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 43,62 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 43,62 g |
Číslo celní sazby | 85363010 |
Země původu | DE |
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno