Připojovací skříně generátoru Solarline se používají ve velkých volně stojících zařízeních. Hlavními úkoly připojovacích skříní jsou přepěťová ochrana fotovoltaického systému, sběr a ochrana fotovoltaických řetězců s řetězcovými pojistkami a odpojení od napětí.
Další funkce jsou volitelné a závislé na vybavení.
Jedním z příkladů volitelných funkcí je dohled řetězce, který lze použít k měření a monitorování proudů v řetězci a napětí v systému.
SOL-SC-16ST-P-1-XF-11231
-
Připojovací skříň generátoru
1694153
Připojovací skříň generátoru; napětí MPP: 1500 V DC; počet řetězců: 16; počet podporovaných trackerů MPP: 1; přepěťová ochrana: T2; vybavení: Držák pojistek (pojistka řetězce 10,3 x 85 mm konfigurovatelné), Výkonový odpojovač DC, Dohled řetězce; průřez vodiče (výstup DC): max. 300 mm2; komunikace: RS-485; vyrovnání: Portrait; druh přívodu vedení: Kabelové šroubení; rozsah dodávky: Přiložené příslušenství s montážním materiálem
Detaily výrobku
| Pokyny pro objednávku: | Volba FV pojistek • Pojistky pro FV vybírejte podle aplikace a klíčových údajů výrobce modulu. • V technickém listu fotovoltaického modulu je obvykle uvedena maximální hodnota odolnosti modulu proti zpětnému proudu. Jmenovitý proud zvolené fotovoltaické pojistky by měl být vždy menší nebo roven této maximální hodnotě. • Berte v úvahu rovněž typický ztrátový výkon FV pojistek. • Mějte na zřeteli i maximální jmenovitý proud držáku pojistek v připojovací skříni generátoru (32 A). • Připojovací skříně generátoru byly testovány s FV pojistkami od výrobce Adler. Při použití FV pojistek jiných výrobců může dojít k odchylkám v teplotním chování, ve ztrátovém výkonu a při snížení proudového výkonu. • Vyšší teploty okolí představují pro FV pojistky zatížení navíc. Zohledněte případné snížení jmenovitého proudu pro takové aplikace. |
| Doporučení | Pro čtení dat z modulu monitorování řetězců můžete volitelně použít knihovnu „Solarworx“ a funkční modul „KERNEL sistemi“. Funkční modul je součástí aktuální verze knihovny Solarworx. Knihovna Solarworx je k dispozici ke stažení v obchodě PLCnext Store a lze ji zakoupit formou licence. V informačním středisku PLCnext Store Info Center najdete veškeré informace (např. k instalaci/odinstalaci licencí nebo registrování účtu Proficloud/PLCnext Store Account) (https://store.plcnext.help/st/Home.htm). |
| Místo použití | Venkovní montáž, zastřešený prostor, bez přímého slunečního záření |
| Rozsah dodávky | Přiložené příslušenství s montážním materiálem |
| Vyrovnání | Portrait |
| Vybavení | Držák pojistek |
| Výkonový odpojovač DC | |
| Dohled řetězce | |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | II |
| Všeobecně | |
| Napětí MPP Un | max. 1500 V DC |
| Řídicí napětí | 24 V DC |
| Proud pro každý řetězec Imax | max. 25 A (Dodržujte jmenovitý provozní proud výkonového odpojovače stejnosměrného napětí) |
| Výkonový odpojovač DC | |
| Jmenovitý provozní proud DC-21B | 400 A |
| Přepěťová ochrana | |
| EN Type | T2 |
| Zkušební třída IEC | T2 |
| Ochranná úroveň Up | ≤ 5 kV |
| Celkový rázový proud ITotal (8/20) µs | 30 kA |
| DC | |
| Počet vstupů (Strings) | 16 |
| Počet podporovaných trackerů MPP | 1 |
| String | |
| Pojistka řetězce | 10,3 x 85 mm (konfigurovatelné) |
| DC | |
| Počet výstupů (Tracker MPP) | 1 |
| Počet výstupů (± na každý tracker MPP) | 1 |
| Vstup DC | |
| Způsob přívodu vedení | Kabelové šroubení |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| průřez vodiče | max. 6 mm² |
| Vnější průměr vedení | 5 mm ... 7 mm |
| Vodiče na ochranu před bleskem, pro vyrovnání potenciálů a pro uzemnění | |
| Způsob přívodu vedení | Kabelové šroubení |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| průřez vodiče | max. 16 mm² |
| Vnější průměr vedení | 6 mm ... 13 mm |
| Výstup DC | |
| Způsob přívodu vedení | Kabelové šroubení |
| Typ připojení | Přípojka kabelového oka (Šroub (M10)) |
| průřez vodiče | max. 300 mm² |
| Vnější průměr vedení | 21 mm ... 35 mm |
| Komunikace | |
| Způsob přívodu vedení | Kabelové šroubení |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Rozsah průřezů kabelů | 0,14 mm² ... 4 mm² (pevné a pružné vodiče bez dutinky) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (pružné vodiče s dutinkou) | |
| Vnější průměr vedení | 6 mm ... 13 mm |
| RS-485 | |
| Systém sběrnice | Modbus/RTU |
| Monitorování | |
| Protokol | Modbus/RTU |
| Typ senzoru | Hall |
| Pouzdro | |
| Šířka | 600 mm |
| Výška | 800 mm |
| Hloubka | 300 mm |
| Barva RAL | 7035 světle šedá |
| Materiál Pouzdro | Polyester zesílený skleněnými vlákny |
| Materiál Kryt/dveře | Polyester zesílený skleněnými vlákny |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP65 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 40 °C |
| Výška nasazení | do 2000 m (přes NN) |
| Označení normy | Nízkonapěťové kombinace spínacích zařízení – část 2: Kombinace energetických spínacích zařízení |
| Normy/předpisy | EN 61439-2 |
| Objednací číslo | 1694153 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DTH |
| Kód výrobku | DTHAAX |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 30 kg |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 30 kg |
| Číslo celní sazby | 85372091 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171490 |
| ECLASS-15.0 | 22570203 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003857 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
-
-
TTC-6-3-HF-M-12DC-PT-I - Svodič přepětí 2906732
-
SOL-RPL-KS-MON-16X25A - Modul dohledů stringů PV 1785249
-
SOL-RPL-KS-RS485-RES-120OHM - Zakončovací odpor 1785258
-
SOL-RPL-A-FH-1500V-32A - Držák pojistek 1785247
-
SOL-RPL-A-F-1500V-15A - Jištění 1785223
-
SOL-RPL-A-F-1500V-16A - Jištění 1785234
-
SOL-RPL-A-F-1500V-20A - Jištění 1785238
-
SOL-RPL-A-F-1500V-25A - Jištění 1785239
-
SOL-RPL-A-F-1500V-30A - Jištění 1785241
-
SOL-RPL-A-F-1500V-32A - Jištění 1785246
Vaše výhody
Rychlá instalace a uvedení do provozu
Kombinace spínacích zařízení v souladu s normou díky aplikaci DIN EN 61439
Uživatelsky orientované poradenství
Velké portfolio připojovacích skříní generátoru dostupných skladem
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno