SACB-C-H180-10/3-M8
-
Přípojný nástavec
1516412
Přípojný nástavec, aplikace: Box senzoru/aktoru, typ připojení: Dutinka M8, počet zásuvných míst: 10, kódování: A, obsazení zásuvného místa: jednoduché, ukazatel stavu: ne; přípojka kmenového vedení: Výměnné šroubové připojení 180°
Detaily výrobku
| Poznámka k dokumentaci | Podrobné informace o použitých konektorech desek plošných spojů naleznete v technických údajích zboží MC 1,5/10-STF-3,5 - 1847204 |
| Montážní pokyny | POZOR: Při instalaci kabelů dejte pozor na přípustné poloměry ohybu, protože příliš velké ohnutí zhorší stupeň ochrany. Odlehčete vedení před konektorem snížením jeho mechanické zátěže, např. pomocí stahovacích kabelových spon. |
| aplikace | Box senzoru/aktoru |
| Počet zásuvných míst | 10 |
| Kódování | A |
| LED | ne |
| Jmenovité napětí UN | 120 V AC |
| 120 V DC | |
| Jmenovitý proud celkově | 8 A |
| proudová zatížitelnost na větev max. | 2 A |
| Proudová zatížitelnost na jedno zásuvné místo | 2 A |
| Připojení vodiče | |
| typ připojení senzoru/aktoru | Dutinka M8 |
| Typ připojení | Výměnné šroubové připojení |
| Průřez přípoje Signální vedení ohebné | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez přípoje Flexibilní napájení | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez přípoje AWG Signální vedení ohebné | 26 ... 16 |
| Průřez přípoje AWG Flexibilní napájení | 26 ... 16 |
| Délka odizolování Signální vedení | 7 mm |
| Délka odizolování obalu | 60 mm (Kmenové vedení) |
| Utahovací moment šroubu víka | 1 Nm |
| Přiřazení svorek | |
| Zásuvné místo/pól = barva žíly nebo přípojka | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
| 2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
| 3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
| 4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
| 5 / 4 (A) = 5 / 4 | |
| 6 / 4 (A) = 6 / 4 | |
| 7 / 4 (A) = 7 / 4 | |
| 8 / 4 (A) = 8 / 4 | |
| 9 / 4 (A) = 9 / 4 | |
| 10 / 4 (A) = 10 / 4 | |
| 1-10 / 1 (+24 V) = UN | |
| 1-10 / 3 (0 V) = 0 V | |
| Ukazatel stavu k dispozici | ne |
| Šířka | 30 mm |
| Výška | 24 mm |
| Délka | 74 mm |
| Materiálem Pouzdro | PBT |
| Materiál kontakt strana kmenového kabelu | Slitina mědi |
| Materiál držák kontaktu strana kmenového kabele | PA |
| Materiál povrch kontaktu strana kmenového kabelu | pozlacená |
| Vnější průměr vedení | 7 mm ... 12 mm |
| Typ připojení | Výměnné šroubové připojení |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP65 |
| IP67 | |
| Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 80 °C |
| Objednací číslo | 1516412 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | AF3 |
| Kód výrobku | AF3BCG |
| GTIN | 4017918967314 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 49,4 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 49 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251501 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
-
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0809997
-
ZBF10 CUS - Proužky označovacích štítků plochý 0825031
-
TSD 25 SAC - Momentový šroubovák 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Nástroj 1212486
-
SZK PZ2 VDE - Šroubovák 1206463
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Šroubovák 1205037
-
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Šroubová vložka 1212607
-
SF-M BH - Šroubovák 1212070
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno