ZEC 1,5/ 2-ST-5,0 C2 - Konektory desek plošných spojů
1738270

Přímá zástrčka desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 10 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 2, počet řad: 1, počet pólů: 2, počet přípojek: 2, řada výrobků: ZEC 1,5/..-ST, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinová svorka, montáž: Technika přímého zasunutí, směr připojení vodič/deska: 0 °, systém zásuvných hlavic: ZEC, zajištění: Pojistka proti uvolnění, způsob upevnění: Uzavírací příruba, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování
Cenově výhodné přímé zásuvné spojení jen s jedním dílem
Svorkový prostor otevřený fixovaným šroubovákem umožňuje komfortní připojení vodiče
Směr zasunutí rovnoběžný s deskou plošných spojů