ZEC 1,0/ 6-ST-3,5C1R1,6BD2:1-6 - Konektory desek plošných spojů
1704413

Přímá zástrčka desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 1 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 200 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 6, počet řad: 1, počet pólů: 6, počet přípojek: 6, řada výrobků: ZEC 1,0/..-ST, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Pružinová svorka, montáž: Technika přímého zasunutí, směr připojení vodič/deska: 0 °, systém zásuvných hlavic: ZEC, zajištění: Pojistka proti uvolnění, způsob upevnění: Uzavírací příruba, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování
Cenově výhodné přímé zásuvné spojení jen s jedním dílem
Svorkový prostor otevřený fixovaným šroubovákem umožňuje komfortní připojení vodiče
Směr zasunutí rovnoběžný s deskou plošných spojů