MACX MCR-T-UI-UP-SP - Měřicí převodník teploty
2811860

Připravuje se na splnění požadavků CRA

Volně programovatelný teplotní převodník s analogovým výstupem a 1 limitním relé, odporový teploměr s 2-, 3- nebo 4vodičovou technikou, termoelektrické články, napájení s širokým rozsahem. Standardní konfigurace, 4cestné oddělení, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849-1): d, Systematic Capability: 2, Svorky Push-in

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Vaše výhody

Kompenzace studených míst se samostatnou zástrčkou
Konfigurace přes software (FDT-DTM) nebo přes obslužnou zobrazovací jednotku IFS-OP-UNIT
Do SIL 2 podle EN 61508
Instalace v zóně 2 schválena, druh ochrany před výbuchem "n" (EN 60079-15)
Volitelně inverzní oblasti výstupního signálu
Výměnné šroubové nebo pružinové připojení (technika Push-in)
Programování během provozu a rovněž bez napětí přes programovací adaptér IFS-USB-PROG-ADAPTER
Měření diferenčních teplot
Vstup pro odporové teploměry, termoelektrické články, odporové snímače, potenciometry a zdroje mV
Vstup a výstup volně programovatelný
Reléový spínací výstup