FL SWITCH SFN 14TX/2FX - Industrial Ethernet Switch
2891935

Switch Ethernet, 14 portů TP-RJ45, automatické rozpoznání přenosové rychlosti 10 nebo 100 MBit/s (RJ45), funkce automatického křížení; dva optické porty ve formátu SC.

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Porty RJ45 podporují přenosovou rychlost 10/100 MBit/s
Porty s optickými vlákny dovolují 100 MBit/s
16 portů v jednom úzkém kovovém pouzdře s redundantním vstupním napětím
Možnosti zabezpečení u zajištění kabelů
Lokální diagnostické indikace LED
Existují přístroje pro standardní teplotní rozsah (0 °C … 60 °C) a široký teplotní rozsah (−40 °C … 75 °C)
Rozpoznání automatického vyjednání a automatického křížení usnadňuje instalaci a konstrukci