FL SWITCH IRT 4TX - Industrial Ethernet Switch
2700689

Managed Switch IRT řada, 4 Porty RJ45 10/100 Mbit/s, krytí: IP20, Teplota prostředí (provoz): -25 °C ... 60 °C, Rozmezí napájecího napětí: 19 V DC ... 30 V DC, PROFINET Conformance Class C

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Vaše výhody

MRP (klient a manager)
PN IO Device
Cut-Through Switching
SNMP
Plochá konstrukce