Vyvinuto dle IEC 61850-3 (okolní podmínky)
FL SWITCH 4824E-4GC
-
Industrial Ethernet Switch
2891072
Řízené přepínače podle IEC 61850 a IEEE 1613 pro 19" montáž racku. Má 24 portů RJ45 pro 10/100 MBit/s a čtyři gigabitové combo porty (10/100/1000 MBit/s připojení RJ45; 1000 MBit/s optické připojení vyžaduje 1000 MBit/s modul SFP)
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Síťová struktura pode IEC 61850
IEEE 1613