FL SWITCH 1924 - Industrial Ethernet Switch
2891057

Připravuje se na splnění požadavků CRA

Ethernetový přepínač, 24 čelních ethernetových portů ve formátu RJ45, automatické rozpoznávání přenosového výkonu 10, 100 nebo 1 000 Mbit/s, sdružování síťových segmentů s různými přenosovými rychlostmi, funkce Autocrossing, instalace v 19-palcové zásuvce (482 mm).

Detaily výrobku









Vaše výhody

Podpora Quality of Service (QoS), 2 fronty
Podpora Jumbo Frames (velikost rámu až 9 216 bajtů/rám)
Rozsah napájecího napětí 100 V AC ... 240 V AC při 50/60 Hz
Velikost tabulky MAC adres je 8 192 (8k) záznamů
Přiloženy jsou dva síťové kabely. Pro severní Ameriku s 3-pólovou zástrčkou NEMA 5-15 (typ A), pro oblast EHS se zástrčkou CEE 7/4 (typ F)