FL SWITCH 1004N-FX
-
Industrial Ethernet Switch
1084159
Přepínač Ethernet, 4 porty TP-RJ45, 1 port optického kabelu / světlovodiče, 100 MBit/s plný duplex ve formátu SC-D, automatická detekce přenosové rychlosti 10 nebo 100 MBit/s (RJ45), funkce Autocrossing
Detaily výrobku
| Šířka | 22,5 mm |
| Výška | 117 mm |
| Hloubka | 84 mm |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Návod na použití | Podle současného stavu připravujeme produkt tak, aby od 11.12.2027 splňoval požadavky evropského aktu o kybernetické odolnosti (Cyber Resilience Act, CRA) na základě aktuálně dostupných informací o CRA. |
| Omezení užívání | |
| Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
| Barva (Pouzdro) | šedá (RAL 7042) |
| Barva (Clona) | světle šedá (RAL 7035) |
| Materiál pouzdra | Vlákny vyztužený polykarbonát |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Ethernet (RJ45) | |
| Počet rozhraní | 4 |
| Typ připojení | RJ45 |
| Informace k typu připojení | Automatické vyjednání a automatické křížení |
| Rychlost přenosu | 10/100 Mbit/s |
| Fyzika přenosu | Ethernet v RJ45 zkroucený pár |
| Délka přenosu | 100 m (na každý segment) |
| Kontrolky LED | Datový příjem, stav Link |
| Počet kanálů | 4 (Porty RJ45) |
| Vstupní vyrovnávací paměť | 768 kBit |
| Výstupní vyrovnávací paměť | 768 kBit |
| Světlovodiče Ethernet | |
| Počet rozhraní | 1 |
| Typ připojení | SC |
| Rychlost přenosu | 100 Mbit/s (plný duplex) |
| Vysílací výkon minimální | -20 dBm |
| Vysílací výkon maximální | -14 dBm |
| Citlivost přijímače minimální | -31 dBm |
| Citlivost přijímače maximální | 0 dBm |
| Fyzika přenosu | Skleněná vlákna multimode |
| Délka přenosu | 8 km (skleněná vlákna s F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000) |
| 4,29 km (skleněná vlákna s F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) | |
| Vlnová délka | 1300 nm |
| Počet kanálů | 1 (Režim SC-Multimode) |
| Typ produktu | Přepínač |
| Produktová řada | Unmanaged Switch 1000 |
| Provedení | Stand-alone |
| MTTF | 115,1 Roky (Standard MIL-HDBK-217F, teplota 25 °C, provozní cyklus 100 %) |
| 427,5 Roky (SN 29500 Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21 %) | |
| 279,5 Roky (Telcordia-Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21% (5 dní v týdnu, 8 hodin denně)) | |
| Zvláštní vlastnosti | Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA) |
| Funkce přepínače | |
| Tabulka adres MAC | 2k |
| Třída shody PROFINET | Conformance Class A |
| Stavové a diagnostické indikace | LED: US, spojení a aktivita na port |
| Základní funkce | Neřízený přepínač |
| Automatické vyjednání | |
| Režim přepínání zpráv | |
| Další funkce | 100 BASE-TX/100BASE-FX (IEEE 802.3u) |
| Priorizace podle kvality služby (QoS) (IEEE 802.1p) | |
| Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) | |
| 10Base-T (IEEE 802.3) | |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 2,196 W (při 24 V DC) |
| Přenosové médium | Měď |
| Napájení | |
| Napájecí napětí (DC) | 24 V DC |
| Napájecí napětí (AC) | 24 V AC (50/60 Hz) |
| Rozmezí napájecího napětí | 9 V DC ... 32 V DC |
| 18 V AC ... 30 V AC (50/60 Hz) | |
| Přípojka napájení | po COMBICON, max. průřez vodiče 2,5 mm² |
| Zbytkové vlnění | 3,6 VPP (v rámci rozsahu přípustného napětí) |
| Maximální příkon | 244 mA (při 9 V DC) |
| Příkon typický | 59 mA (při 24 V DC) |
| Výkonové napájení | |
| Typ připojení | Pružinové připojení push in |
| výměnný | ano |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 12 |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² | |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP30 |
| Teplota prostředí (provoz) | -10 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška | 2000 m (maximálně) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Náraz (provoz) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Vibrace (provozní) | dle IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Tlak vzduchu (provoz) | 79 kPa ... 108 kPa až do 2000 m n.m. (bez snížení výkonu) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 79 kPa ... 108 kPa až do 2000 m n.m. (bez snížení výkonu) |
| Shoda/schválení | |
| UL, USA / Kanada | UL 61010-1, UL 61010-2-201, UL 62368-1 Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 Class I, Zone 2, Group IIC, T4 |
| FCC | Title 47 Part 15 Subpart B:2018 Class A |
| Certifikát FCC | T190905D11-C |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2:2019 |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN_61000-6-4:2019 |
| Ukazatel stavu | LED: US, spojení a aktivita na port |
| Objednací číslo | 1084159 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNN |
| Kód výrobku | DNN116 |
| GTIN | 4055626821559 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 207 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 136 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | MY |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 4,606 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
MVSTBW 2,5/ 3-ST-5,08 GY - Konektor desky plošných spojů 1783685
-
FKCT 2,5/ 3-ST KMGY - Konektor desky plošných spojů 1998263
-
DT-LAN-CAT.6+ - Svodič přepětí 2881007
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Montážní deska 1085485
-
FL PANEL ADAPTER 22.5 - Montážní deska 1085488
-
E/NS 35 N - Koncovka 0800886
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protiprachová ochrana 2832991
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Propojovací kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Propojovací kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Propojovací kabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Propojovací kabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Propojovací kabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Propojovací kabel 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Propojovací kabel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Propojovací kabel 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Propojovací kabel 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115423
Vaše výhody
Porty RJ45 podporují přenosovou rychlost 10/100 MBit/s
Priorizovaná hlášení QoS (Quality of Service)
Lokální diagnostické indikace LED
Varianty PROFINET s filtrem PTCP pro spolehlivou komunikaci v sítích PROFINET
Zdokonalené nastavení priorit datového provozu pro automatizační protokoly
Energy Efficient Ethernet podle IEEE 802.3az
PROFINET Conformance Class A umožňující výměnu dat v reálném čase, diagnostiku a použití alarmů
Rozpoznání automatického vyjednání a automatického křížení usnadňuje instalaci a konstrukci
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno