TTC-6-3-HF-F-12DC-PT
-
Svodič přepětí
1109712
Přepěťová ochrana s integrovaným ukazatelem stavu a nožovým rozpojením pro tři signálové vodiče se společným potenciálem odběru. Pro aplikace VF a telekomunikační rozhraní bez napájecího napětí (až 90 MBit/s).
Detaily výrobku
| Produktová řada | TERMITRAB complete |
| Zkušební třída IEC | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Provedení | Modul nosné lišty, jednodílný |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Jmenovité napětí UN | 12 V DC |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 6,2 mm +0,1 mm |
| Výška | 105,8 mm |
| Hloubka | 69,5 mm (vč. nosná lišta 7,5 mm) |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V-0 |
| Izolační materiál | PBT |
| Materiál pouzdra | PBT |
| Mechanické údaje | |
| Otevřená boční stěna | Ne |
| Směr působení | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| Jmenovité napětí UN | 12 V DC |
| Maximální trvalé napětí UC | 15 V DC |
| Jmenovitý proud | 600 mA (40 °C) |
| Provozní proud IC při UC | ≤ 100 µA |
| Proud ochranným vodičem IPE | ≤ 1 µA |
| Jmenovitý proud svodiče In (8/20) μs (vodič-vodič) | 5 kA |
| Jmenovitý proud svodiče In (8/20) µs (vodič-země) | 5 kA |
| Impulzní rázový proud svodiče Iimp (10/350) µs (vodič-země) | 0,5 kA |
| Celkový rázový proud ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| Ochranná úroveň Up (vodič-vodič) | ≤ 45 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 85 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 30 V (C3 - 100 A) | |
| Ochranná úroveň Up (vodič-země) | ≤ 800 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 800 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 800 V (C3 - 100 A) | |
| Doba odezvy tA (vodič-vodič) | ≤ 1 ns |
| Doba odezvy tA (vodič-země) | ≤ 100 ns |
| Vložený útlum aE, sym. | typ. 0,3 dB (≤ 12 MHz / 150 Ω) |
| Vložený útlum aE, asym. | typ. 0,3 dB (≤ 20 MHz / 150 Ω) |
| Mezní frekvence fg (3 dB), sym. ve 150 Ω systému | typ. 60 MHz |
| Mezní frekvence fg (3 dB), asym. (PE) ve 150 Ω systému | typ. 60 MHz |
| Kapacita (žíla-žíla) | typ. 32 pF |
| Kapacita (žíla-zem) | typ. 32 pF |
| Odpor na jednu větev | 1,65 Ω ±20 % |
| Hlášení přepěťová ochrana defektní | není |
| Požadované předjištění maximální | 630 mA (FF) |
| Odolnost proti přetížení rázovým proudem (vodič-vodič) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| Odolnost proti přetížení rázovým proudem (vodič-země) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 500 A | |
| Doba zpětného nastavení impulzu (vodič-vodič) | ≤ 30 ms |
| Doba zpětného nastavení impulzu (vodič-země) | ≤ 30 ms |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 85 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška | ≤ 6000 m (n.m.) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % |
| Normy/předpisy | IEC 61643-21 |
| Poznámka | 2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, modifikováno + A2:2012 |
| EN 61643-21 | |
| Normy/předpisy | EN 61643-21 |
| Poznámka | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
| Způsob montáže | Nosná lišta: TH 35 - 7,5 mm |
| Objednací číslo | 1109712 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | CL2 |
| Kód výrobku | CL2262 |
| GTIN | 4063151022624 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 36,1 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 35,9 g |
| Číslo celní sazby | 85363010 |
| Země původu | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
| ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 093f240f-7e3c-4476-9b7a-97006b9c4333 |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 1,318 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
ZBF 6 CUS - Proužky označovacích štítků plochý 0825027
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0808710
-
ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0808736
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0808765
-
CLIPFIX 35-5 - Koncovka 3022276
-
SSA 3-6 - Připojení stínění 2839295
-
SSA 5-10 - Připojení stínění 2839512
-
X-PEN 0,35 - Označovací kolík 0811228
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno