VFC-PT/FLK20/ET200SP
-
Předávací modul
1278788
VARIOFACE Front Connect, předávací modul IDC/FLK pro systémovou kabeláž k Siemens SIMATIC® ET 200SP se specifickým označením a čelními přípojkami push-in, počet pólů: 20, konstrukční šířka: 19 mm
Detaily výrobku
| Počet pólů | 20 |
| Počet kanálů | 2 |
| 4 | |
| 8 | |
| 16 | |
| Izolační vlastnosti: Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Izolace | Funkční izolace |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Max. přípustné provozní napětí | 30 V AC |
| 60 V DC | |
| Max. přípustný proud | 1 A (na větev) |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Izolační pevnost | 63 V |
| Jmenovité rázové napětí | 0,8 kV (1,2 / 50 μs) |
| Podporovaná řídicí jednotka SIEMENS ET 200SP | |
| Odpovídající modul periferie | 6ES7131-6BH01-0BA0 (Base Units A0/A1) |
| 6ES7131-6BH01-2BA0 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7132-6BH01-0BA0 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7132-6BH01-2BA0 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6GD01-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6GD01-2BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6HD01-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6HD01-2BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6TD00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6JD00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6JD00-2CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6FF00-0AA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6GF00-0AA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6JF00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6JF00-2CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6FB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6GB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6HB00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6HB00-0DA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7135-6FB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7135-6GB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7135-6HB00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7135-6HB00-0DA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7135-6HD00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| Úroveň řízení | |
| Přípojka podle normy | IEC 60603-13 |
| DIN 41651 | |
| Typ připojení | IDC/FLK lišta s trny |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 20 |
| Úroveň pole | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Počet pólů | 20 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Koncovka vodiče bez plastové objímky) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Koncovka vodiče s plastovým pouzdrem) | |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 16 |
| Ukazatel stavu | ne |
| Ukazatel stavu k dispozici | ne |
| Rozměry zboží | |
| Šířka | 18,9 mm |
| Výška | 127,2 mm |
| Hloubka | 55 mm |
| Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Druh ochrany (Místo montáže) | IP54 (Místo montáže) |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C (≤ 2000 m) |
| -40 °C ... 63 °C (2001 m - 3000 m) | |
| Výška | ≤ 3000 m |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | UL 61010-2-201 |
| CSA, USA/Canada | |
| Označení | CSA C22.2 NO. 61010-2-201 |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Normy/předpisy | DIN EN 60664-1 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
| Objednací číslo | 1278788 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK2 |
| Kód výrobku | DK217S |
| GTIN | 4063151476700 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 74,6 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 96 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
FLKM 20-PA-ET200SP - Čelní adaptér 1099751
-
FLK EZ-DR.../.../... - Kabel 2295059
-
SK 2,8 WH:REEL - Označovací proužky 0805205
-
FLK 20/EZ-DR/ 50KONFEK - Kabel 2296391
-
FLK 20/EZ-DR/ 100KONFEK - Kabel 2296401
-
FLK 20/EZ-DR/ 150KONFEK - Kabel 2296472
-
FLK 20/EZ-DR/ 200KONFEK - Kabel 2296485
-
FLK 20/EZ-DR/ 300KONFEK - Kabel 2296498
-
FLK 20/EZ-DR/ 400KONFEK - Kabel 2296508
-
FLK 20/EZ-DR/ 800KONFEK - Kabel 2296524
-
FLK 20/EZ-DR/1000KONFEK - Kabel 2296537
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/... - Kabel 2305745
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 50 - Kabel 2305826
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 100 - Kabel 2305305
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 150 - Kabel 2305318
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 200 - Kabel 2305321
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 250 - Kabel 2305334
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 300 - Kabel 2305347
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 400 - Kabel 2305839
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 600 - Kabel 2305842
Vaše výhody
Rychlé, přehledné a bezchybné propojení díky řadovým svornicím push-in s technikou čelního připojení
Redukce potřeby místa v rozvaděči až o 60 % ve srovnání s obvyklými řešeními díky inovativnímu designu s montážní šířkou 19 mm
Připojení Plug & Play ke vzdálené úrovni IO a úrovni pole s bohatým programem pro systémovou kabeláž od společnosti Phoenix Contact
Optimální podpora vaší decentrální periferie, díky vysoké flexibilitě a úzkému provedení
Opticky a hmatově vhodné k moderním vzdáleným systémům IO
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno