VFC-PT/FLK14
-
Předávací modul
1278799
VARIOFACE Front Connect, 1:1 předávací modul IDC/FLK s čelními přípojkami push-in, počet pólů: 14, konstrukční šířka: 19 mm
Detaily výrobku
| Typ produktu | Předávací modul |
| Produktová řada | VARIOFACE Front Connect |
| Izolační vlastnosti: Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Izolace | Funkční izolace |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Provozní napětí (AC) | ≤ 30 V AC |
| Provozní napětí (DC) | ≤ 60 V DC |
| Proud (na každou větev) | ≤ 1 A |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Izolační pevnost | 63 V |
| Jmenovité rázové napětí | 0,8 kV (1,2 / 50 μs) |
| Úroveň řízení | |
| Přípojka podle normy | IEC 60603-13 |
| DIN 41651 | |
| Typ připojení | IDC/FLK lišta s trny |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 14 |
| Úroveň pole | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Počet pólů | 16 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Koncovka vodiče bez plastové objímky) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Koncovka vodiče s plastovým pouzdrem) | |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 16 |
| Rozměry zboží | |
| Šířka | 18,9 mm |
| Výška | 127,2 mm |
| Hloubka | 55 mm |
| Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Druh ochrany (Místo montáže) | IP54 (Místo montáže) |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C (≤ 2000 m) |
| -40 °C ... 63 °C (2001 m - 3000 m) | |
| Výška | ≤ 3000 m |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | UL 61010-2-201 |
| CSA, USA/Canada | |
| Označení | CSA C22.2 NO. 61010-2-201 |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Normy/předpisy | DIN EN 60664-1 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
| Objednací číslo | 1278799 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK2 |
| Kód výrobku | DK2171 |
| GTIN | 4063151475567 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 70,3 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 91 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
FLK EZ-DR.../.../... - Kabel 2295059
-
FLK EZ-DR-S.../.../... - Kabel 2295046
-
SK 2,8 WH:REEL - Označovací proužky 0805205
-
FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - Kabel 2295729
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabel 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Kabel 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabel 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Kabel 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Kabel 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Kabel 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Kabel 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Kabel 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Kabel 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Kabel 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Kabel 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - Kabel 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Kabel 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Kabel 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Kabel 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Kabel 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Kabel 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Kabel 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Kabel 2299013
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/... - Kabel 2305732
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 50 - Kabel 2305761
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 100 - Kabel 2305253
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 150 - Kabel 2305266
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 200 - Kabel 2305279
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 250 - Kabel 2305282
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 300 - Kabel 2305295
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 400 - Kabel 2305774
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 600 - Kabel 2305787
Vaše výhody
Rychlé, přehledné a bezchybné propojení díky řadovým svornicím push-in s technikou čelního připojení
Redukce potřeby místa v rozvaděči až o 60 % ve srovnání s obvyklými řešeními díky inovativnímu designu s montážní šířkou 19 mm
Připojení Plug & Play ke vzdálené úrovni IO a úrovni pole s bohatým programem pro systémovou kabeláž od společnosti Phoenix Contact
Optimální podpora vaší decentrální periferie, díky vysoké flexibilitě a úzkému provedení
Opticky a hmatově vhodné k moderním vzdáleným systémům IO
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno