UMK- EC56/56-XUL
-
Předávací modul
2975641
Předávací modul, přípojka 1: Šroubové připojení, přípojka 2: Konektor ELCO 1x 56-pólový (Lišta s trny typ 8016, vlevo)
Detaily výrobku
Typ produktu | Předávací modul |
Počet pólů | 56 |
Provozní režim | 100 % ED |
Izolační vlastnosti: Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
Izolace | Funkční izolace |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 2 |
Max. přípustné provozní napětí | 50 V AC/DC |
Max. přípustný proud | 2 A (na trasu) |
Maximální přípustný součtový proud | 28 A |
Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
Izolační pevnost | 63 V |
Jmenovité rázové napětí | 0,6 kV |
Úroveň pole | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Délka odizolování | 8 mm |
Závit šroubu | M3 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
Úroveň řízení | |
Typ připojení | Konektor ELCO |
Kódování | 1-1 |
Počet přípojek | 1 |
Počet pólů | 56 |
Poznámka | Lišta s trny typ 8016, vlevo |
Ukazatel stavu k dispozici | ne |
Rozměry zboží | |
Šířka | 157,5 mm |
Výška | 58,5 mm |
Hloubka | 77 mm |
Barva | zelená (RAL 6021) |
Typ izolačního materiálu pouzdro | polyamid PA bez zesílení |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP00 |
Druh ochrany (Místo montáže) | ≥ IP54 (Místo montáže) |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 50 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
Výška | ≤ 2000 m |
Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
Normy/předpisy | DIN EN 50178 |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
Montážní poloha | libovolně |
Poznámka k provozu | Ochranu výrobku proti dotyku zajišťuje výrobce zařízení (při napětí >25 V AC). Vestavný přístroj je bez ochrany proti přímému dotyku. |
Poznámka k provozu | Při použití malého napětí SELV / PELV ( ≤ 25 V AC nebo 50 V DC) není zapotřebí žádná dodatečná ochrana proti dotyku. |
Poznámka k provozu | Vůči sousedním modulům (v zařízení nosné lišty) je na straně výstupu zachována nejméně jedna funkční izolace. Pokud aplikace bude klást vyšší nároky na izolaci (základní nebo zesílená izolace), měla by být zajištěna vhodnými opatřeními (např. oddělovací desky). |
Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
Objednací číslo | 2975641 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DK2 |
Kód výrobku | DK2186 |
GTIN | 4017918089054 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 342,9 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 293,5 g |
Číslo celní sazby | 85369010 |
Země původu | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121432 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno