Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce.
Objednací číslo
2965868
Ks/bal.
1 Kus
Minimální objednané množství
1 Kus
Kód výrobku
DK2AZZ
GTIN
4017918921798
Hmotnost/kus (včetně obalu)
444,44 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
444,44 g
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
EU REACH SVHC
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)
Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 %