RC-12S1N126000X - Přístrojový konektor zpředu stěny
1240974

M23, Přístrojový konektor zpředu stěny, řada: RC, přímý, stíněná: ano, Šroubový zámek, Počet pólů: 12, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Zásuvka, Pájecí kalíšek, Axiální těsnění, Tloušťka stěny min.: 0,8 mm, Tloušťka stěny max.: 6,5 mm, kódování: N, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty