RC-12P2N12WQ00X - Přístrojový konektor zpředu stěny
1240919

M23, Přístrojový konektor zpředu stěny, řada: RC, přímý, stíněná: ano, Šroubový zámek, Počet pólů: 12, Směr otáčení: Protiběh, typ kontaktu: Trn, Pájecí kalíšek, O-kroužek radiální, Tloušťka stěny min.: 3 mm, kódování: N, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty