ECS-B-64X80-L-UV-V GY - Pouzdro elektroniky
1196942

Větrané pouzdro řady ECS, pojistka proti uvolnění. Supeň ochrany IP66/IP67/IP68/IP69 v kombinaci s příslušnou čelní deskou. Barva: šedá (7042), šířka: 97 mm, výška: 86 mm, hloubka: 45 mm

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Ultrakompaktní provedení pouzdra pro velkou rozmanitost použití
Design pouzdra dovoluje instalaci různých tlouštěk desek plošných spojů pro vysokou rozmanitost použití
Integrovaná membrána pro vyrovnání tlaku pro proměnlivé okolní tlaky
Volitelné příslušenství pro montáž na stěnu a stožár
Osvědčená technika připojení desek plošných spojů
Integrovaná ochrana proti manipulaci
Účinná ochrana elektroniky před tepelnými a mechanickými vlivy prostředí
Vhodné pro vnitřní i venkovní použití