UCT1-TM 6 CUS - Značkovače pro svorky
0829706

Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 60, výška textového pole: 10 mm, šířka textového pole: 5,55 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Řada popisovačů UniCard UCT1-TM ... nabízí popisky pro svorky Weidmüller, Conta-Clip a Klemsan
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle vašich zadání