UC1-TM 6 BU CUS - Značkovače pro svorky
0828326

Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, modrá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 80, výška textového pole: 9,7 mm, šířka textového pole: 5,55 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Řada popisovačů UniCard UC1-TM ... nabízí popisky pro svorky Weidmüller, Conta-Clip a Klemsan
Vícedílné popisovací proužky lze jednoduše namontovat a v případě potřeby lehce oddělit
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle vašich zadání
Popisky nabízí možnost víceřádkového popisu
Podložky poskytují místo pro funkční texty