UC-TM 16 OG CUS - Značkovače pro svorky
0824624

Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, oranžová, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 16 mm, Počet jednotlivých štítků: 32, výška textového pole: 10,5 mm, šířka textového pole: 15,45 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Řada popisek UniCard UC-TM ... nabízí popisky pro výrobky s vysokými drážkami štítku
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle vašich zadání
Vícedílné popisovací proužky lze jednoduše namontovat a v případě potřeby lehce oddělit
Podložky poskytují místo pro funkční texty
Popisky nabízí možnost víceřádkového popisu
Formát automaticky zajišťuje přesný tisk