TMT (EX6,5)R CUS - Značkovače pro svorky
0803075

Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob karty, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištění v univerzální drážce štítku, zajištěný do ploché drážky štítku, délka role: 50 m, výška textového pole: 50000 mm, šířka textového pole: 6,5 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Rodina popisek TMT nabízí popisky pro všechny výrobky s vysokou a plochou drážkou štítku
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky TMT ... individuálně podle vašeho zadání