TMT 8 R CUS - Značkovače pro svorky
0824494

Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob karty, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištění v univerzální drážce štítku, zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 8,2 mm, výška textového pole: 8,15 mm, šířka textového pole: 6,35 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Rodina popisek TMT nabízí popisky pro všechny výrobky s vysokou a plochou drážkou štítku
Perforované popisovací proužky lze lehce oddělit a jednoduše namontovat přiloženým nástrojem
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky TMT ... individuálně podle vašeho zadání