LS-EML(S)P (...X...) SR CUS - Popisky přístrojů
1231259

Popisky přístrojů, Arch, stříbrný, popisovatelné pomocí: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, způsob montáže: lepení, výška textového pole: 180 mm, šířka textového pole: 180 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Individuální osazení a označení podle zadání zákazníka
Vhodné pro velkoplošná označení až do 180 x 180 mm
Označení přístrojů k nalepení
Dvouvrstvý materiál pro kvalitní optický vzhled