EMT (103X17)R CUS - Vkládací štítek
0830238

Vkládací štítek, K označování ovládání Siemens S7-300, Cívka, lze objednat: na způsob karty, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: vsunutí, výška textového pole: 17 mm, šířka textového pole: 103 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

EMT (103×17)R je bílý vkládací štítek k označování řídicích jednotek Siemens S7-300
Rychlý a cenově výhodný popis tiskárnami pro potisk rolí THERMOMARK ... od společnosti Phoenix Contact
V kombinaci s vhodnou barvicí páskou vykazuje popisek vysokou odolnost vůči rozpouštědlům a mechanickým vlivům
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny EMT ... popisky individuálně podle vašeho zadání