Upozornění:
Na základě současných výzev na globálním trhu zadávání veřejných zakázek je společnost Phoenix Contact bohužel nucena akceptovat kvalitu materiálu slitiny hliníku, u které může dojít k optickým odchylkám od jinak běžné, homogenní kvality povrchu. Toto nemá žádný vliv na kvalitu samotných hliníkových štítků a odolnost potisku. Jedná se čistě o optický efekt.
EMP-AL (60X30) CUS
-
Hliníkový štítek
0830802
Hliníkový štítek, lze objednat: po kusech, hliníková, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný v nosiči štítků, Počet jednotlivých štítků: 1, výška textového pole: 30 mm, šířka textového pole: 60 mm