EML-ESD (25,4X12,7)R CUS
-
Značení přístrojů
0830594
Značení přístrojů, lze objednat: na způsob karty, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: lepení, výška textového pole: 12,7 mm, šířka textového pole: 25,4 mm
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Etiketa EML-ESD je vhodná k označování citlivých součástí na deskách plošných spojů
Etiketa má lepidlo k rozptýlení elektrostatického náboje, které zabraňuje přenosu elektrostatického napětí, a tím chrání danou součást
V kombinaci s vhodnou barvicí páskou vykazuje popisek vysokou odolnost vůči rozpouštědlům
Materiály EML-ESD ... mají certifikaci UL
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky EML-ESD ... individuálně podle vašeho zadání