ME MAX GEH-L CL G 3-3 PGBU
-
Poloskořepiny pouzder
2203940
Pouzdro na nosnou lištu, Poloskořepina pouzdra (levá), vysoké provedení, bez větrací štěrbiny, šířka: 6,3 mm, výška: 99 mm, hloubka: 112,85 mm, barva: holubí modrá (podobné RAL 5014), příčné spojení: Konektor sběrnice na nosnou lištu (volitelný)
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Jednoduchá montáž
Velký výběr technologií připojení