PLC-BSC-TTL/1 - Patice pro relé
2982689

6,2 mm svornicová základna PLC pro signál TTL se šroubovým připojením, neosazená relé nebo elektronickým relé, k montáží na nosnou lištu NS 35/7,5, 1 spínací kontakt, vstupní napětí TTL (5 V DC)

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Úzká konstrukční šířka 6,2 mm
Šroubová a pružinová svorka
Krytí RTIII
Bezpečné oddělení dle EN 50178 (VDE 0160)
4 kVeff oddělení potenciálů mezi cívkou a kontaktem
Ukazatel stavu
Možnosti přemostění