RL-EE-RS-2-SC/4X21
-
Patice pro relé
1644104
Patice relé ECOR-2 pro průmyslová relé se 4 přepínacími kontakty, šroubové připojení, možnost připojení vstupních/odrušovacích modulů, k montáži na NS 35/7,5
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
| Jmenovité napětí UN | 250 V AC/DC |
| Jmenovitý proud IN | max. 12 A (Závislé na aplikaci/osazení) |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M2,5 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče, tuhé (2 vodiče se stejným průřezem) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,5 mm² ... 2,5 mm² (s koncovkami vodiče) |
| 0,5 mm² ... 2,5 mm² (bez koncovky vodiče) | |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Koncovka vodiče TWIN s plastovou objímkou) | |
| Průřez vedení AWG | 20 ... 12 (neohebný) |
| 20 ... 14 (flexibilní) |
| Šířka | 25 mm |
| Výška | 78 mm |
| Hloubka | 56 mm |
| Barva | dopravní šedá B (RAL 7043) |
| Třída hořlavosti dle UL 94 | V2 |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 70 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
| Normy/předpisy | IEC/EN 60664-1 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 1644104 |
| Ks/bal. | 10 Kus |
| Minimální objednané množství | 10 Kus |
| Kód výrobku | DKF313 |
| GTIN | 4067923173231 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 63,08 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 57,4 g |
| Země původu | CN |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
REL-IR-BL- 24DC/4X21 - Jednotlivá relé 1032521
-
REL-IR-BL/L- 24DC/4X21 - Jednotlivá relé 1032527
-
REL-IR-BL-230AC/4X21 - Jednotlivá relé 1032529
-
REL-IR-BL/L-230AC/4X21 - Jednotlivá relé 1032531
-
REL-IR-BL/L- 12DC/4X21 - Jednotlivá relé 1109557
-
REL-IR-BL/L- 48DC/4X21 - Jednotlivá relé 1109558
-
REL-IR-BL/L-110DC/4X21 - Jednotlivá relé 1109560
-
REL-IR-BL/L-125DC/4X21 - Jednotlivá relé 1109561
-
REL-IR-BL/L-220DC/4X21 - Jednotlivá relé 1109562
-
REL-IR-BL/L- 24AC/4X21 - Jednotlivá relé 1109563
-
REL-IR-BL/L-115AC/4X21 - Jednotlivá relé 1109564
-
RL-EE-2-RH-1 - Příchytka 1644127
-
RL-EE-2-RH - Příchytka 1644134
-
DP-12-220 DC - Výměnný modul 2907517
-
LV-120-230AC/110DC - Výměnný modul 2833738
-
V-120-230UC - Výměnný modul 2833880
-
RC-120-230UC - Výměnný modul 2833767
-
MP 1 - Označovací štítky 2833631
-
DB 50- 90 BU - Drátový můstek 2821180
-
DB 50- 90 BK - Drátový můstek 2820916
-
DB 50- 90 GY - Drátový můstek 2820929
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno