UM-2KS50/DI32/CS/SO180
-
Pasivní modul
2901013
32kanálový digitální vstupní modul se šroubovou svorkou a redundantním napájecím napětím. Vhodné pro karty Yokogawa ADV151 a ADV161.
Detaily výrobku
| Počet kanálů | 32 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Jmenovité napětí UN | 24 V DC ±10 % |
| Max. proudová zatížitelnost na jednu větev | 100 mA |
| Jmenovité rázové napětí | 0,5 kV |
| Podporovaná řídicí jednotka YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Vhodná V/V karta | ADV151 |
| ADV161 | |
| Podporovaná řídicí jednotka YOKOGAWA STARDOM | |
| Vhodná V/V karta | NFDV151 |
| NFDV161 | |
| Úroveň pole | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Počet pólů | 32 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
| Úroveň řízení | |
| Typ připojení | Yokogawa, KS kompatibel |
| Počet přípojek | 2 |
| Počet pólů | 50 |
| Poznámka | Užitečné systémové kabely: Phoenix Contact YUC50, Yokogawa AKB331 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm |
| Napájení | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 6 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
| Zástrčka HART | |
| Typ připojení | Zástrčka HART |
| Ukazatel stavu k dispozici | ano |
| Rozměry zboží | |
| Šířka | 139,5 mm |
| Výška | 125,4 mm |
| Hloubka | 65,8 mm |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 50 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
| Normy/předpisy | EN IEC 60664-1 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Poznámka k provozu | Dohled napětí na modulu nefunguje v kombinaci s předvolenými pojistkovými svornicemi HESILED s integrovanou světelnou indikací. |
| Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
| Objednací číslo | 2901013 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK2 |
| Kód výrobku | DK218N |
| GTIN | 4046356560085 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 718,2 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 569,6 g |
| Číslo celní sazby | 85369010 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1500/YCS - Kabel 2314817
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/2000/YCS - Kabel 2314820
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3000/YCS - Kabel 2901018
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3500/YCS - Kabel 2901019
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4000/YCS - Kabel 2901020
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4500/YCS - Kabel 2902909
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/8000/YCS - Kabel 2321868
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 200/YCS - Kabel 2314590
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 300/YCS - Kabel 2314781
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 400/YCS - Kabel 2314794
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1000/YCS - Kabel 2314804
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1200/YCS - Kabel 2909875
-
FLK-MIL50-EZ-DR-KS-YCS/... - Kabel 1770153
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Čelní adaptér 2314299
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Čelní adaptér 2314309
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Čelní adaptér 2314312
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Čelní adaptér 2321499
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Čelní adaptér 2314927
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Čelní adaptér 2321509
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Čelní adaptér 2314930
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Čelní adaptér 2321512
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Čelní adaptér 2314325
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Čelní adaptér 2321389
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Čelní adaptér 2321525
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Čelní adaptér 2314338
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Čelní adaptér 2321541
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Čelní adaptér 2321567
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Čelní adaptér 2314503
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Čelní adaptér 2314516
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Čelní adaptér 2314529
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/5000/YUC - Čelní adaptér 2318981
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Čelní adaptér 2904740
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Čelní adaptér 2904741
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Čelní adaptér 2904742
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Čelní adaptér 2904636
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Čelní adaptér 2904743
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Čelní adaptér 2904744
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Čelní adaptér 2904745
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Čelní adaptér 2904746
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Čelní adaptér 2904637
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Čelní adaptér 2904638
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Čelní adaptér 2904487
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Čelní adaptér 2904639
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Čelní adaptér 2904640
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Čelní adaptér 2904641
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4000/YUC - Čelní adaptér 2904642
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YUC - Čelní adaptér 2904643
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Čelní adaptér 2904644
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno